登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
System Cables
14
没有可用数据
eShop
...
Seri
M8
21 02 353 2800
型号: 21 02 353 2800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
20 cm
注释
比较
型号: 21 02 353 2800
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-F-0.2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
System Cables
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Panel geçişi
Teknik özellikler
İletkenler ile
arkadan montaj için
Sürüm
Soket tipi
Dişi
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
8
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.14 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 26
Nominal akım
1,5 A
Çalışma Gerilimi
30 V
Nominal darbe gerilimi
1.5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0.8 Nm 锁紧螺母
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +80 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
İletken uzunluğu
20 cm
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
聚酰胺 (PA)
Malzeme (kontaklar)
黄铜
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀金 界面端
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
铜 - 锌合金
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
15,5 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140225077
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found