登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
System Cables
49
没有可用数据
eShop
...
Serie
M8
21 02 357 6405
型号: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装
带导体, 面板外部安装
50 cm
注释
比较
型号: 21 02 357 6405
M8 PFT straight 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
System Cables
49
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
Conectores circulares M8
Elemento
Pasacables
Especificaciones
Con conductores
para montaje frontal
Versión
Tipo
Female
Blindaje
Unshielded
Número de contactos
4
Codificación
A-coding
Tipo de bloqueo
Bloqueo por tornillo
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.25 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 24
Corriente nominal
3 A
Voltaje nominal
30 V
Voltaje de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
3
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Par de apriete
0.8 Nm Lock nut
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP67
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Longitud de conductor
50 cm
Propiedades del material
Material (inserto)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Material (contactos)
Brass
Superficie (contactos)
Au over Ni Mating side
Material (carcasa/base)
Copper-zinc alloy
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Lead
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV2.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Certificaciones
CE
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
14,7 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140136984
eCl@ss
27.440.103,00
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors