公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M8
21 02 359 1401
型号: 21 02 359 1401
M8-Screw-4P-M-STR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
螺栓接线
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
额定电流: 4 A
聚酰胺 (PA), 铜 - 锌合金
螺钉锁扣
防护等级: IP67 锁定状态
注释
比较
型号: 21 02 359 1401
M8-Screw-4P-M-STR
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
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
Yuvarlak konnektörler M8
Eleman
Kablo konnektörü
Teknik özellikler
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Vidalı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Koruma
Ekransız
Kontak sayısı
4
Kodlama
A-Kodlu
Kilitleme tipi
Vidalı kilitleme
Teknik özellikler
İletken kesiti
0,09 ... 0,5 mm²
İletken kesiti [AWG]
AWG 28 ... AWG 20
Nominal akım
4 A
Çalışma Gerilimi
30 V
Nominal darbe gerilimi
1,5 kV
Kirlilik derecesi
3
Aşırı gerilim kategorisi
III
Yalıtım direnci
>10
8
Ω
Kontak direnci
≤ 10 mΩ
Sıkma torku
0,4 Nm
Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun)
13
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP67 kilitli durum
Kablo Çapı
4 ... 5,5 mm
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Poliamid (PA)
Malzeme (kontaklar)
Pirinç
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Poliamid (PA)
Bakır-çinko alaşımı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-2-104
UL / CSA
UL 2238 CYJV.E302521
CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV7.E302521
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
17,315 g
Menşei ülkesi
Slovakya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140224872
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found