设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Питание и сигналы
...
Круглые соединители Разводка кабельных систем
M8
21 34 B20 0821 015
型号: 21 34 B20 0821 015
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 B20 0821 015
M8 Shielded Assy 8-poles st/- f/- 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
(8x0,14mm²) PVC LiYFCY
Соединитель 1
M8 A 8pole female straight shld overm
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M8
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M8 А-кодирование
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
1,5 m
Количество жил
8
Структура ядра
8x 0.14 мм²
Кодирование
А-кодирование
Технические характеристики
Предельная температура
-30 ... +80 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140242029
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found