配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
型号: 21 34 800 0388 030
M8 cable assy. st/- m/- 3m
M8 cable assy. st/- m/- 3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 21 34 800 0388 030
M8 cable assy. st/- m/- 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
32
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M8
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M8 A-코딩
    수형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 개수 3
  • 코어 구조 3x 0.25 mm²
  • 코딩 A编码
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (聚氨酯)
  • 컬러 (케이블) 黑色
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 80 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140241435
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较