登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelconnectoren en kabelmodules
09 06 000 9561
型号: 09 06 000 9561
DIN-Power crimp 2,M, PL2, 2500 reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 06 000 9561
DIN-Power crimp 2,M, PL2, 2500 reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41612
Type contact
Krimpcontact
Contacten voor
DIN 41612 Type FM
DIN 41612 Type 2F
DIN 41612 Type F9
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk contact
Productieproces
Gestempelde contacten
Pakketinhoud
2500 bandolier contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 0,56 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
Buitendiameter draad
0,8 ... 2 mm
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Striplengte
3,5 ... 4 mm
Prestatieniveau
2
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 400
Treksterkte
15 ... 60 N
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Ni aansluitzijde
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2 (aanvullend)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
910 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140009783
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found