配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀锡
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 67 015 4755
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Element Connector
  • Beschrijving van het contact
    Gedraaid
    Recht
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
  • Aantal contacten 15
  • Afsluitingslengte 5,8 mm
  • PCB-bevestiging Zonder plaatvergrendelingen
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2,84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2,74 mm
  • Flenshoogte 6,5 mm
  • Nominale stroom ‌ 7,5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau
    2
    vlgs. CECC 75301-802
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 5,4 mm
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (PBTP)
    Schaal: staal, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Wit
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 8,2 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140090835
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469