电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 0453
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
顶/侧出线
3x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0453
D-Sub 15P metpl hood 1s+2a-ent sp-sl-lo
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
D-Sub
フード/ハウジングのタイプ
シェルハウジング
フード/ハウジングの説明
カバーはネジ止め可能
バージョン
サイズ
D-Sub 2
シールド
シールド付き
バージョン
トップ/サイドエントリー
ケーブル・エントリー数
3
ケーブルエントリー
3x
ケーブル固定具
ケーブルクランプ
ロックタイプ
スプリングロックまたはスライドロック
2個の部品
はい
分離可能
はい
梱包内容
ダミープラグ x 2
技術的特性
締付けトルク
0.3 Nm ケーブルクランプネジ
0.15 Nm カバーネジ
0.3 Nm ロックネジ
周囲温度
-20 ... +90 °C
ケーブル径
3 ... 7 mm
材質
材質 (フード/ハウジング)
热塑性塑料
表面 (フード/ハウジング)
金属メッキ
長さ
40 mm
幅
39.4 mm
高さ
15.4 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
不包含
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
不包含
REACH SVHC 認可対象候補物質
有
REACH SVHC 認可対象候補物質
铅
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
有
カリフォルニアProposition 65物質
铅
镍
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
15 g
原産国
中国
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140090538
eCl@ss
27,440,213.00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found