配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 025 0442
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo 4-40 s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0442
D-Sub 25P plast hood 1str-ent slo 4-40 s
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base A tampa pode ser parafusada
Versão
  • Tamanho D-Sub 3
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Fixação do cabo Grampo para cabos
  • Tipo de trava Com parafusos de travamento curtos Fio 4-40 UNC
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0,25 Nm Abraçadeira de cabo parafusada
    ‌0,25 Nm parafuso da tampa
    ‌0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Temperatura Ambiente -20 ... +90 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
  • Diâmetro do cabo 3,5 ... 11 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Termoplástico
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Comprimento 35,9 mm
  • Largura 53,2 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS
    6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 17 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140091566
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416