登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 025 0411
型号: 09 67 025 0411
DSUB PLASTIC HOODS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 025 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Serie
D-Sub
Type kap/behuizing
Schaalbehuizing
Versie
Grootte
D-Sub 3
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x
Vastzetten van kabel
Kabelklem
Vergrendelingstype
Veer- of schuifvergrendeling
2 onderdelen
Nee
Scheidbaar
Nee
Details
voor verpakkingsdichtheid van 3 TE (15,24 mm)
Technische eigenschappen
Aanhaalkoppel
0,25 Nm Schroef kabelklem
0,4 Nm Bevestigingsschroeven
Omgevingstemperatuur
-55 ... +120 °C
Kabeldiameter
5,75 ... 9 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Thermoplastisch
Kleur (kap/behuizing)
Grijs
Lengte
53,3 mm
Breedte
12,8 mm
Hoogte
34 mm
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
17,06 g
Land van herkomst
Zwitserland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140091375
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05