配套产品
配套产品
型号: 09 67 000 9916
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
滑动锁定装置
尺寸: D-Sub 3
抗腐蚀钢
注释
比较
型号: 09 67 000 9916
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie 附件
  • Serie D-Sub
  • Type accessoire 滑动锁定装置
Versie
  • Grootte D-Sub 3
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ≤0.4 Nm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) 抗腐蚀钢
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 4.26 g
  • Land van herkomst Hongarije
  • Europees douanetariefnummer 73181558
  • GTIN 5713140087408
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400