配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9975
MONTAGEWINKEL GDS A-F
DIN-Power fixing bracket

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定架
F型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 9975
MONTAGEWINKEL GDS A-F
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Fästkonsol
  • Tillbehörsbeskrivning Typ F
Version
  • Detaljer Beställ 2 delar för ett kontaktdon.
Tekniska egenskaper
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Termoplast
  • Färg (tillbehör) RAL 7032 (stengrå)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer R26
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,682 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140010246
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400