Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Tools
2
饰品
2
Артикул: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Соединители
Комплекты соединителей
Подключение смещением изоляции (IDC)
Номинальный ток: ‌1.5 A
Контакты: 8 + 2x GND
Медный сплав
PdNi ≥ 0,64 мкм + Au ≥ 0,05 мкм поверх Ni ≥ 2,6 мкм Сторона соединения, Sn ≥ 3 мкм поверх Ni ≥ 1,8 мкм Сторона подключения
PushPull
Материал: Полибутилентерефталат (PBT) / PA66
Класс защиты: IP65 / IP67
Примечания
Compare
Free Sample
Артикул: 09 51 121 0001
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR A-cod AWG28-26
Примечания
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Tools
2
饰品
2
Информация о компоненте
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Set di connettori
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • ulteriori contatti + 2x GND
  • Codifica Tipo A
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione inclusa custodia, connettore HARTING ix Industrial ® tipo A, schermatura e pressacavo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Diametro esterno del cavo ≤1,2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Corrente d'esercizio 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >100 MΩ
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -60 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    95 % Non condensante (in esercizio)
    95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametro del cavo 5,5 ... 7,5 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (schermatura contatto)
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti
    50 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (schermatura)
    Acciaio inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lato contatti (schermatura)
    Sn ≥ 0,9 µm su Ni ≥ 0,9 µm Lato collegamento (schermatura)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm su Ni ≥ 2,6 µm Lato contatti
    Sn ≥ 3 µm su Ni ≥ 1,8 µm Lato collegamento
  • Materiale (custodie) Polibutilentereftalato (PBT) / PA66
  • Colore (custodie) Nero
  • Materiale (guarnizioni) HNBR / NBR
  • Colore (guarnizione) Nero
  • Materiale (agganci) Polibutilentereftalato (PBT)
  • Colore (aggancio) Giallo
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • Codice ECHA SCIP 5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124 Tipo A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,875 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140223387
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare