配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
2
饰品
1
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
钯镍 ≥ 0.64 µm + 金 ≥ 0.05 µm/镍 ≥ 2.6 µm 界面端, 锡 ≥ 3 µm/镍 ≥ 1.8 µm 接线端
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) / PA66
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
型号: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identifiering HARTING ix Industrial®
  • Element Kontaktdonssatser
  • Funktioner Lämplig för alla PoE versioner
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • fler kontakter + 2x GND
  • Kodning Typ C
  • Låsningstyp PushPull
  • Leveransomfattning inkl. chassihus, HARTING ix Industrial®-kontaktdon typ C, skärmning och kabelförskruvning
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 0,09 ... 0,14 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Ledare ytterdiameter ≤1,2 mm
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkström 3 A per kontakt vid användning med 4 kontakter (1,2,6,7)
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >100 MΩ
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -60 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    95 % Icke-kondenserande (drift)
    95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Matningscykler ≥ 750
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67
  • Kabeldiameter 5,5 ... 7,5 mm
  • Testspänning Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-skärmning)
  • Vibrationshållfast
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/axel
    5,72 m/s² enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
  • Stöthållfasthet
    50 g/11 ms, 3 stötar/axlar och riktning
    5 g/30 ms, 5 stötar/axlar och riktning enligt IEC 61373 kategori 1 klass B
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamid (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (skärmning)
    Rostfritt stål
    Ni ≥1,6 µm Kopplingssida (skärmning)
    Sn ≥0,9 µm över Ni ≥0,9 µm Förbindningssida (skärmning)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    PdNi ≥0,64 µm + Au ≥0,05 µm över Ni ≥2,6 µm Kopplingssida
    Sn ≥3 µm över Ni ≥1,8 µm Förbindningssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polybutylentereftalat (PBT) / PA66
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Material (tätning) HNBR / NBR
  • Färg (tätning) Svart
  • Material (låsning) Polybutylentereftalat (PBT)
  • Färg (låsning) Gul
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124 Typ C
    EN 50173-1
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 11 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较