登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
Inserts
14
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kablo konnektörleri
...
Veri konnektörleri
Single Pair Ethernet
09 51 521 0001
型号: 09 51 521 0001
MPP-PFT-ix-F-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
无锁板结构
PushPull
材料 (上壳/底座): 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
黑色
材料(密封件): PTS
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 521 0001
MPP-PFT-ix-F-P
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
插芯
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
HARTING Mini PushPull
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Makine tipi muhafaza
Seyyar gövde/muhafaza açıklaması
PCB kilitleri olmadan
Sürüm
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Depolama sıcaklığı
-60 ... +85 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 750
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 / IP67
Titreşim direnci
10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
5,72 m/s² IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Darbe direnci
50 g / 11 ms, 3 şok / eksen ve yön
5 g / 30 ms, 5 şok / eksen ve yön IEC 61373 Kategori 1 Sınıf B uyarınca
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Polibütilen tereftalat (PBT)
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
Malzeme (conta)
PTS
Renk (conta)
Sarı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
镍
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
4,94 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140224100
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020