配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
1
型号: 09 51 221 0001
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装套装
额定电流: ‌1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
不封底安装底座
PushPull
材料: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
防护等级: IP65 / IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 51 221 0001
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-A-cod
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING Mini PushPull
  • Bezeichnung HARTING ix Industrial®
  • Komponente Wanddurchführungsset
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Merkmale Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • weitere Kontakte + 2x GND
  • Kodierung Typ A
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Flachdichtung, 2x HARTING ix Industrial®-Buchse Typ A (Ethernet) und Montagelochungen für M2,5
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 1,5 A
  • Bemessungsstrom 3 A pro Kontakt bei Verwendung mit 4 Kontakten (1,2,6,7)
  • Bemessungsspannung
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isolationswiderstand >100 MΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -60 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67
  • Prüfspannung Ueff
    0,5 kV (Kontakt-Kontakt)
    0,5 kV (Kontakt-Schirmung)
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    5,72 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit
    50 g / 11 ms, 3 Stöße / Achse und Richtung
    5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Werkstoff Gehäuse Polybutylenterephthalat (PBT)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff Dichtung PTS
  • Farbe Dichtung gelb
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-124 Typ A
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 6 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223424
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408