配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING Mini PushPull
  • Название HARTING ix Industrial®
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
  • Соединитель 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Тип A
    Литой
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Стойкость к УФ-излучению
Версия
  • Длина кабеля 0,2 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Метод подключения Подключение смещением изоляции (IDC)
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +80 °C стационарный
    -20 ... +80 °C перемещен
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Черный
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-124
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 0,01 kg
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140282834
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600