配套产品
配套产品
型号: 33 48 343 4806 004
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,4m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,4m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
耐UV
电缆长度: 0.4 m
注释
比较
型号: 33 48 343 4806 004
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,4m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING ix Industrial®
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zatavení
  • Konektor 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Typ A
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Odolné proti UV záření
Verze
  • Délka kabelu 0,4 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota
    -20 ... +80 °C Bez pohybu
    -20 ... +80 °C v pohybu
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-124
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,04 kg
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140282858
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600