登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Potência e sinal
...
I/O Sistema de cabos
HARTING ix Industrial®
33 48 353 5A20 030
型号: 33 48 353 5A20 030
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 48 353 5A20 030
MPP ix Type B 5x2xAWG26 Signal PVC 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
Helu Signal PVC cable 5x2x0,14mm², grey
Conector 1
HARTING MPP ix Type B overmolded
Conector 2
HARTING MPP ix Type B overmolded
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
HARTING Mini PushPull
Identificación
HARTING ix Industrial®
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
3 m
Número de núcleos
5
Estructura de núcleo
5x AWG 26/7
Método de terminación
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-124
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
GTIN
5713140260757
eCl@ss
27.060.390,00