配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 61 03 000 0068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 1 ... 4
内径: 6.5 mm
外径: ‌7.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 0068
Mont. Crimpflansch 6,5 - 7,5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 附件
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp 压接法兰
  • Zubehörbeschreibung D-Sub 1 ... 4
Technische Kennwerte
  • Umgebungstemperatur -20 ... +90 °C
  • Innendurchmesser 6.5 mm
  • Außendurchmesser ‌ 7.5 mm
材料特性
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 5.228 g
  • Ursprungsland 中国
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140157026
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400