配套产品
配套产品 新
Tools
1
型号: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰
D-Sub 5
内径: 7.5 mm
外径: ‌8.5 mm
注释
比较
型号: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 fuer 50pol.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Crimp flange
  • 附件介绍 D-Sub 5
技术参数
  • 环境温度 -20 ... +90 °C
  • 内径 7.5 mm
  • 外径 ‌ 8.5 mm
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 6.1 g
  • 原产国 Hungary
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400