配套产品
配套产品
型号: 61 88 201 0350 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电机电缆
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 201 0350 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Prvek Motorový kabel
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1
    Han-Compact® Kryt
    Han® Q 4/2 Male
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 1,5 m
  • Uspořádání vodičů 4× 1,5 mm²
  • Kontakt PE
  • Oblast použití Pro připojení motoru
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 400 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140274297
  • eCl@ss 27.060.490,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629