Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 201 0290 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Motorový kabel
Osazený na jedné straně, S brzdou, Se snímačem teploty
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 201 0290 00
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5+2x2x0.75 EMC 5.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 原件 电机电缆
  • 规格
    预装一端
    带制动
    带接线设备
  • 连接器1
    Han-Compact® 上壳
    Han® Q 4/2 公头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯结构
    4x 1.5 mm²
    + 2x (2x 0.75 mm²)
  • 接地针
  • 应用领域 用于马达连接
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140274334
  • eCl@ss 27060490 成品电力线(未归类)
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte