Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
Mounting panel long Han 22HPR

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Panou de montaj
Versiune lungă, pentru carcase, pentru prize montate pe suprafaţă
Mărime: 22 HPR
Oţel inoxidabil
9x şuruburi M6, 9x şaibe SK S6
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 022 9920
Mounting panel long Han 22HPR
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han® HPR
  • Tip de accesorii Panou de montaj
  • Descrierea accesoriului
    Versiune lungă
    pentru carcase
    pentru prize montate pe suprafaţă
Versiune
  • Mărime 22 HPR
  • Conţinut pachet
    9x şuruburi M6
    9x şaibe SK S6
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere 6 Nm Şuruburi de fixare M6
Proprietăţi material
  • Material (accesorii) Oţel inoxidabil
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 312,308 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140193413
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați