电动汽车充电设备
  • 充电电缆
  • 充电盒
  • 插头座
子类别
Filters
  • 拔出力
    Select a value Reset filter
    • > 100 N
      75
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
      15
    • 2x 70 mm² + 35 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
      15
    • 3x 16 mm² + 3x (2x 0.75 mm²)
      15
    • 3x 6 mm² + 0.5 mm²
      10
    • 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
      9
    • 5x 6 mm² + 0.5 mm²
      9
    • 5x 6 mm² + 2x 0.75 mm²
      2
  • 空气压力
    Select a value Reset filter
    • ≥540 hPa ≈ 5000 m
      73
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 12.8 mm ± 0.4 mm
      19
    • 16.5 mm ± 0.3 mm
      9
    • 19.5 mm ± 0.4 mm
      15
    • 29.3 mm ± 0.4 mm
      15
    • 33.9 mm ± 0.5 mm
      15
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 不组装
      57
    • 公头 (基础设施侧)
      16
    • 已剥线
      45
    • 类型 2
      16
    • 线端套筒
      6
    • 钝切口
      6
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 母头 (车辆侧)
      73
    • 类型 1
      2
    • 类型 2
      71
76 products (of 76)
1/3
比较
0
排序方式
Filters
0