装配/拆解
组装工具
20 80 001 9920
型号: 20 80 001 9920
One Click Cleaner 1,25 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
一键式清洁器
1.25 mm
注释
比较
型号: 20 80 001 9920
One Click Cleaner 1,25 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
工具
工具类型
一键式清洁器
工具介绍
1.25 mm
材料特性
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
69 g
原产国
日本
欧洲海关关税号
34021900
GTIN
5713140362574
eCl@ss
21012692 专用打磨工具(配件)
UNSPSC 24.0
23131504
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found