尺寸 15
Filters
  • 芯線構造
    Select a value Reset filter
    • 6x 1.5 mm²
      3
    • 6x 2.5 mm²
      3
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.5 mm
      3
    • 9 mm
      3
  • コネクタ 2
    Select a value Reset filter
    • 尺寸 15
      2
    • 母头 直式
      2
  • コネクタ 1
    Select a value Reset filter
    • 公头 直式
      4
    • 尺寸 15
      6
    • 母头 直式
      2
  • カテゴリ
    Select a value Reset filter
    • 系统布线
      6
  • エレメント
    Select a value Reset filter
    • 电缆组装
      6
比较
0
排序方式
Filters
0