登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Rechthoekige connectoren
...
Accessoires
Adapter
09 12 000 9908
型号: 09 12 000 9908
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
用于Han
®
Q 7/0
额定电流: 7.5 A
聚碳酸酯 (PC)
注释
比较
型号: 09 12 000 9908
PC board adapter Han Q7/0; 2,4mm board
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Type accessoire
PCB-adapter
Beschrijving van het accessoire
In de Han
®
Q 7/0
Versie
Geslacht
Vrouwelijk
Details
voor PCB's tot 2,4 mm
Technische eigenschappen
Nominale stroom
7,5 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polycarbonaat (PC)
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
2,8 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140016316
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
Chapter Han® PCB-Adapter
下载
Industrial Connectors Han®