登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
...
Tillbehör
Adapter
09 16 000 9918
型号: 09 16 000 9918
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
5 针, 用于Han
®
DDD模块
额定电流: 7.5 A
聚酰胺 (PA)
注释
比较
型号: 09 16 000 9918
PCB-Adapter Han DDD for 2,4mm PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
附件
Tillbehörstyp
PCB适配器
Tillbehörsbeskrivning
5 针
用于Han
®
DDD模块
Version
Kön
公头
母头
Detaljer
适用于最大 2.4 mm 的 PCB
Tekniska egenskaper
Märkström
7.5 A
Märkspänning
160 V
Nominell impulsspänning
2.5 kV
Föroreningsgrad
3
Begränsande temperatur
-40 ... +125 °C
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚酰胺 (PA)
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
2,02 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140190665
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found