配套产品
配套产品
Combinables
2
上売/底座
4
型号: 21 03 396 1506
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
型号: 21 03 396 1506
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
上売/底座
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace Power
  • Prvek PCB adaptér
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Provedení Male
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování L-kódování
  • Podrobnosti Kryty objednávejte zvlášť.
  • Obsah balení 60 ks v miskovém obalu
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 63 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Au na Ni Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 60
  • Hmotnost netto 10 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140228429
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较