配套产品
配套产品
Combinables
5
备件
2
型号: 21 03 396 1531
PCB receptacle hous and insert front 1pc
PCB receptacle hous and insert front 1pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 1531
PCB receptacle hous and insert front 1pc
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
备件
2
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Identifikation Power
  • Element PCB-adapter
  • Specifikation
    Lige
    inkl. chassis-/sokkel-hus
    til samling foran
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Male
  • Afskærmning Afskærmet
  • Antal kontakter 5
  • Antal effektkontakter 4
  • Antal specialkontakter 1x FE-kontakt
  • Specifikation for specialkontakter FE-kontakt
  • Kodning L-kodning
  • Låsetype Skruelåsning
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 63 V
  • Nominel impulsspænding 1,5 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Overspændingskategori III
  • Isolationsmodstand >108 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm Låsemøtrik
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 100
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 液晶聚合物 (LCP)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀金 界面端
  • Materiale (stikhus/hus) 压铸锌
  • Materiale (tætning) NBR
  • Farve (tætning) 灰色
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 28 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140228504
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较