配套产品
配套产品
Combinables
4
上売/底座
4
型号: 21 03 396 1505
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌16 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: L-编码
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
型号: 21 03 396 1505
PCB receptacle male L-coded (60 pcs)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie Ronde connectoren M12
  • Identificatie Power
  • Element PCB-adapter
  • Specificatie Recht
Versie
  • Aansluitmethode 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Geslacht 公头
  • Afscherming 屏蔽
  • Aantal contacten 5
  • Aantal voedingscontacten 4
  • Aantal speciale contacten 1x FE插针
  • Specificatie van speciale contacten FE插针
  • Codering L-编码
  • Details 单独订购底座
  • Pakketinhoud 一个托盘 60 个
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 63 V
  • Nominale impulsspanning 1.5 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Overspanningscategorie III
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 液晶聚合物 (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀金 界面端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-uitzonderingen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen
  • REACH SVHC Stoffen
  • ECHA SCIP-nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 60
  • Nettogewicht 11,167 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140228481
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较