配套产品
配套产品
Combinables
46
Spare Part
2
型号: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
PCB receptacle male front A-cod 4-pole

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB适配器
直式, 包含底座, 面板外部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌4 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
型号: 21 03 321 1431
PCB receptacle male front A-cod 4-pole
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
46
备件
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman PCB adaptörü
  • Teknik özellikler
    Düz
    muhafaza dahil
    önden montaj için
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Soket tipi 公头
  • Koruma 屏蔽
  • Kontak sayısı 4
  • Kodlama A编码
  • Kilitleme tipi
    螺钉锁扣
    PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 1.5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku 2 Nm 锁紧螺母
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 100
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 插配状态
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) 液晶聚合物 (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀金 界面端
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸锌
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS muafiyetleri 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV durumu 符合豁免标准
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri
  • ECHA SCIP numarası 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 27,79 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140228047
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较