31
Pótalkatrész
2
Rendszerkábelek
315
没有可用数据
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
21 03 381 2425
型号: 21 03 381 2425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
D编码
HARAX
®
连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 381 2425
PFT M12 IDC shielded D-cod. 4pol. female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
31
備件
2
系統電纜
315
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
Circular connectors M12
Azonosítás
M12-L
Elem
Cable connector
Panel feed through
Specifikáció
for rear mounting
Verzió
Lezárási mód
HARAX
®
connection technology
Fajta
Female
Árnyékolás
Shielded
Érintkezők száma
4
Kódolás
D-coding
Rögzítés típusa
Screw locking
Részletek
For Fast Ethernet applications only
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.14 ... 0.34 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Vezeték külső átmérője
≤ 2 mm
Névleges áramerősség
4 A
Névleges feszültség
50 V
Névleges impulzus feszültség
1.5 kV
Szennyeződési fok
3
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Túlfeszültség kategória
III
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Szigetelés ellenállása
>10
8
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
2 Nm Lock nut
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +85 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65 / IP67 mated condition
Kábel átmérője
4.5 ... 8.8 mm
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
A panel vastagsága
2.5 ... 4.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
聚酰胺 (PA)
Anyag (érintkezők)
黄铜
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
压铸锌
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
镍
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 61076-2-101
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
9.616 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140138162
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found