配套产品
配套产品
Combinables
2
备件
2
型号: 21 03 396 2402
PFT female S- rear 1,5mm²
PFT female S- rear 1,5mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装
带导体, 面板内部安装
‌30 cm
注释
比较
型号: 21 03 396 2402
PFT female S- rear 1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Ricambio
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Rückwandmontage
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 4
  • Anzahl Powerkontakte 3
  • Anzahl Spezialkontakte 1x PE-Kontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
  • Kodierung S-Kodierung
  • Verriegelungsart
    Schraubverriegelung
    PushPull
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 1,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 16
  • Bemessungsstrom ‌ 12 A
  • Bemessungsspannung 630 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,8 Nm
    ‌2 Nm Kontermutter
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Länge der Litzen ‌ 30 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 43 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140227798
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较