Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
교체 부품
2
시스템 케이블
12
Part number: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
PFT male S- front 1,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through
With conductors, for front mounting
‌30 cm
Notes
Compare
Part number: 21 03 396 1401
PFT male S- front 1,5mm²
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Części zamienne
2
Przewody systemowe
12
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 Power
  • 요소 패널 관통형
  • 사양
    도체 적용
    전면 장착 지원
버전
  • 젠더 수형
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
  • 전원 접점 개수 3
  • 특수 접점 개수 1x PE 단자
  • 특수 접점 사양 PE 단자
  • 코딩 S-코딩
  • 잠금 유형
    나사 잠금
    PushPull
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 1.5 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 16
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 630 V
  • 정격 임펄스 전압 6 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크
    ‌0.8 Nm
    ‌2 Nm 잠금너트
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
  • 도체 길이 ‌ 30 cm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (접점) 황동
  • 표면 (접점) Ni 금도금 체결 측면
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 no requirements (flammable mass < 10g)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 42 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140227743
  • eCl@ss 27,440,103.00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare