配套产品
配套产品
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0060 026
PP FO CAB-ASSY-6M-2xPP Metal LCD SM OV
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Tip cablu Cablu FO
Versiune
  • Lungimea cablului 6 m
  • Structură miez 9 / 125 µm
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametru cablu 6,5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 104 g
  • Ţara de origine Cehia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140152816
  • eCl@ss 27.060.390,00