登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
HARTING PushPull
33 58 231 0150 028
型号: 33 58 231 0150 028
PP FO CABL-15M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 58 231 0150 028
PP FO CABL-15M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull v4 metall MM overmolded
Connector 2
PushPull v4 metall MM overmolded
Identifikace
Kategorie
系统布线
Řada
HARTING PushPull (V4)
Prvek
电缆组装
Specifikace
两端预接
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konektor 2
HARTING PushPull (V4)
Typ kabelu
光缆
Popis kabelu
多模
Verze
Délka kabelu
15 m
Uspořádání vodičů
62.5 / 125 µm
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +70 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67
Průměr kabelu
7 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
金属
Materiál (kabel)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
104 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140153295
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found