登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Veri konnektörleri
Fiber optik
09 57 409 0500 000
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 409 0500 000
PP Metal LC duplex MM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
连接器
Seri
HARTING PushPull (V4)
LC duplex
Eleman
连接器组
Kontak açıklaması
多模
Sürüm
Kontak sayısı
2
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +70 °C
Eşleşme döngüsü
≥ 200
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Kablo Çapı
5.8 ... 7.2 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
金属
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
不包含
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Onaylar
DNV GL
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
100
Net ağırlık
99 g
Menşei ülkesi
罗马尼亚
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140570641
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
下载
HARTING Device Connectivity
下载
PushPull Device Connectivity