配套产品
配套产品
型号: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
PP Metal LC duplex SM GOF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组
插针: 2
PushPull
材料: 金属
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 57 409 0501 000
PP Metal LC duplex SM GOF
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈
    HARTING PushPull (V4)
    LC duplex
  • 요소 커넥터 세트
  • 접점 설명 싱글모드
버전
  • 컨택트핀 개수 2
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • 체결 주기 ≥ 200
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
    IP65
    IP67
  • 케이블 직경 5.8 ... 7.2 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 金属
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 不包含
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
  • 승인규격 DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 90.66 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140570634
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408