配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0020 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0020 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cable
    Conector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1 PushPull XS SFP Termoplástico
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable Cable de fibra óptica
  • Descripción del cable
    Multimodo
    Premoldeado
    para bases pasamuros, largas
Versión
  • Longitud de cable 2 m
  • Estructura de núcleo 50 µm
  • Detalles ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 92,9 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85447000
  • GTIN 5713140280410
  • eCl@ss 27.060.390,00