配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0070 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 7m
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 7m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,长
电缆长度: 7 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0070 011
PP SFP XS Assy, XSlg-XSlg 9/125, 7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori 系统布线
  • Serier PushPull XS SFP
  • Element 电缆组装
  • Specifikation 两端预接
  • Konnektor 1 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Konnektor 2 PushPull XS SFP 热塑性塑料
  • Kabeltype 光缆
  • Beskrivelse af kablet
    单模
    一体成型
    用于不封底安装底座,长
Version
  • Kabellængde 7 m
  • Ledningsstruktur 9 / 125 µm
  • Detaljer 按需提供其他电缆长度
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland 拉脱维亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140282209
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600