配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0080 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 8m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0080 018
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 50/125, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 PushPull XS SFP 熱塑性塑料
  • 連接器2 LC duplex
  • 電纜類別 光纜
  • 電纜介紹
    多模
    一體成型
    用於不封底安裝底座,短
版本
  • 電纜長度 8 m
  • 蕊結構 50 µm
  • 詳細資料 按需提供其他電纜長度
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 不包含
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85447000
  • GTIN 5713140280212
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600