登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
...
Data
광섬유 시스템 케이블링
33 26 231 0110 017
型号: 33 26 231 0110 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0110 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 11m
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
케이블 유형
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
커넥터 1
PushPull SFP-xs short LCdx SM
커넥터 2
LCdx SM
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
PushPull XS SFP 열가소성 수지
커넥터 2
LC duplex
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
싱글모드
오버몰딩
벌크헤드 마운팅 방식 하우징 지원, 짧은 형
버전
케이블 길이
11 m
코어 구조
9 / 125 µm
상세설명
요청에 따라 다른 케이블 길이!
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
검정색
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
no
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
76 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140281110
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found