配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0700 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0700 017
PP SFP XS Assy, XSsh-LCdx 9/125, 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Kontaktdon 2 LC duplex
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning
    Singlemode
    Övergjuten
    till vägginstallerade chassihus, kort
Version
  • Kabellängd 70 m
  • Ledarstruktur 9 / 125 µm
  • Detaljer Andra kabellängder på begäran!
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 76 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140280984
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600