HARTING PushPull
33 26 231 0700 014
型号: 33 26 231 0700 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 70m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0700 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 70m
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
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
连接器1
PushPull SFP-xs short LCdx MM
连接器2
PushPull SFP-xs short LCdx MM
标识
类别
Systemkabelføring
系列
PushPull XS SFP
原件
Kabelsamlinger
规格
Færdigsamlet på begge sider
连接器1
PushPull XS SFP Termoplast
连接器2
PushPull XS SFP Termoplast
电缆类别
FO-kabel
电缆介绍
Multimode
Overstøbt
til panelmonterede chassis-/sokkel-huse, kort
版本
电缆长度
70 m
芯结构
50 µm
详细资料
Andre kabellængder efter anmodning!
Materialeegenskaber
材料(电缆)
PUR (polyurethan)
颜色(电缆)
Sort
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
商业数据
包装尺寸
1
净重
139 g
原产国
Letland
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140281448
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found