Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 26 231 0080 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 8m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 8m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Vícevidové, Zatavení, Pro průchozí panelové kryty, krátké
Délka kabelu: 8 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 26 231 0080 014
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 50/125, 8m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada PushPull XS SFP
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 PushPull XS SFP Termoplast
  • Konektor 2 PushPull XS SFP Termoplast
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu
    Vícevidové
    Zatavení
    Pro průchozí panelové kryty, krátké
Verze
  • Délka kabelu 8 m
  • Uspořádání vodičů 50 µm
  • Podrobnosti Další délky kabelů na dotázání.
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 139 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85447000
  • GTIN 5713140281288
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte