配套产品
配套产品
型号: 33 26 231 0130 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 13m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 13m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型, 用于不封底安装底座,短
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 33 26 231 0130 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 13m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe PushPull XS SFP
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 PushPull XS SFP Kunststoff
  • Steckverbinder 2 PushPull XS SFP Kunststoff
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    umspritzt
    für Anbaugehäuse, kurz
Ausführung
  • Kabellänge 13 m
  • Adernaufbau 9 / 125 µm
  • Hinweise Weitere Kabellängen auf Anfrage!
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 139,4 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140281851
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600