配套产品
配套产品
Combinables
23
型号: 09 48 CON 28P8
PP V4 2.0 RJI RJ45
PP V4 2.0 RJI RJ45

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
连接器组 一体成型
刺破接线
插针: 8
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 48 CON 28P8
PP V4 2.0 RJI RJ45
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
23
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 标识 RJ45
  • 原件 连接器组
  • 规格 一体成型
版本
  • 接线方式 刺破接线
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 锁定类型 PushPull
  • 包装内容 包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
技术参数
  • 导体截面积 0.08 ... 0.22 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28/7 ... AWG 24/7
  • 线芯外径 ‌1 mm
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 电缆直径 4.5 ... 10 mm
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
    EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • GTIN 5713140880924
  • eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较