配套产品
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
型号: 09 45 445 1912
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 445 1912
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-1.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING PushPull (V4)
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tip A
  • Konnektör 2
    IP20 USB 2.0
    Tip A
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Koruma Ekranlı
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Çalışma Gerilimi ‌ 30 V DC
  • Veri oranı ‌ 480 Mbit/s
  • Yalıtım direnci > 1,6 x 106 Ω
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 35 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 15 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 750
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
    IP65
    IP67
  • Kablo Çapı 4,9 mm
  • Test gerilimi Ur.m.s.
    0,5 kV (kontak-kontak)
    0,5 kV (kontak-toprak)
  • Empedans ‌90 Ω ±15 %
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
    Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • Malzeme (çoklu kalıplama) Poliamid (PA)
  • Renk (çoklu kalıplama) Siyah
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 89 g
  • Menşei ülkesi Malezya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140262720
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600